Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PC 5/ 6-GF-7,62 GY - 1713880

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, układ pinów: Liniowe potrójne ustawienie kołków, długość pinu [P]: 5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713880
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABCBA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626327846
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,820 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij