Złącze przepustowe - UW 50/S - 1713709

Rysunek przedstawia standardowy

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 18,8 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713709
Jednostka opakowania 20 pcs
Sales key AABHDA -
Minimalne zamówienie 20 pcs
GTIN 4055626325996
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 89,300 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij