MSTBTP 2,5/ 4-ST CP1,4BDS11-42 - 1713612

Brak zdjęcia

Rysunek przedstawia wariant 4-biegunowy

Złącze do PCB, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713612
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626320359
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij