Obudowy przepustów - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 CR2,3 - 1713469

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
  • Części montowane w rastrze szeregowo ułatwiają wyposażanie płytek drukowanych przy niewielkiej ilości miejsca
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713469
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAFDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626372457
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,200 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world