Obudowy przepustów - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713402
Jednostka opakowania 200 pcs
Minimalne zamówienie 200 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356092913
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij