Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/17-G-3,5 P20 THR - 1713365

Na rysunku przedstawiono wersję 14-biegunową

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 17, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713365
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626325712
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij