Terminal przyłączeniowy do PCB - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713357
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626313436
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij