QC 0,5/ 6-ST-3,81 CN2,3,4,5,6 - 1713353

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Połączenie bez wstępnego przygotowania przewodów pozwala zaoszczędzić sporo czasu
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713353
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626320724
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij