Łączniki wtykowe płytek drukowanych - QC 0,5/ 3-ST-3,81 CN2 - 1713351

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, przekrój znamionowy: 0,5 mm², liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk nożowy, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Połączenie bez wstępnego przygotowania przewodów pozwala zaoszczędzić sporo czasu
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713351
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAEAC -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626320700
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,980 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world