SPT 2,5/ 5-V-5,0 MIXCGY 4RZ2,5 - 1713342

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kolor: wielokolorowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713342
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626320434
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij