FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - 1713311

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: jasnoszary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1713311
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626518848
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij