Złącze sprężynowe do druku - PTSA 1,5/ 6-3,5-F BK - 1712921

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe: 250 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kolor: czarny. Nóżki lutowane z przodu, jeden rząd

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712921
Jednostka opakowania 160 pcs
Minimalne zamówienie 160 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626300245
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij