Terminal przyłączeniowy do PCB - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB MC GN/YE-BK - 1712831

Brak zdjęcia

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, wymiar rastra: 7,5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kolor: wielokolorowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712831
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626297279
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij