Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu w kolorze zielonym

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 9, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, Dodatkowe gniazdo zaciskane żeńskie z informacjami o zalecanym prądzie [A] i średnicy przewodu [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Niedrogi zacisk do wstępnie konfekcjonowanych przewodów podłączanych w dużych ilościach
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Przelotki ułatwiają przeciąganie kabli i zmniejszają siły naciągu w miejscu styku
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712823
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626300344
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij