Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BD:PE-L - 1712806

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach
  • Automatycznie blokujący się system Click and Lock chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712806
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626296715
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij