Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 3/ 4-5,08 - 1712805

Rysunek przedstawia wariant 4-biegunowy

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712805
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 105 (C-1-2013)
GTIN 4017918023867
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij