Obudowy kablowe - KGG-MC 1,5/ 2 BU - 1712747

Brak zdjęcia

Obudowy kablowe, wymiar rastra: 0 mm, liczba biegunów: 2, wymiar a: 10,01 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712747
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626294919
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij