ZFKDSA 1,5C-5,0- 4 GY - 1712529

Na rysunku przedstawiono 1-biegunową wersję produktu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Równoległe i prostopadłe do osi przewodu kanały obsługowe pozwalają na dużą swobodę w projektowaniu płytek drukowanych
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712529
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626291093
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij