Terminal przyłączeniowy do PCB - SPTA 1,5/ 8-3,81 BD:FAN-PC - 1712502

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 9 A, napięcie znamionowe: 160 V, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712502
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626302294
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij