Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

Brak zdjęcia

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lut

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712497
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626288703
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij