Łączniki wtykowe płytek drukowanych - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 AU - 1712458

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Wtyk bezpośredni do PCB, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, kolor: zielony, powierzchnia styku: złoty, montaż: Technika bezpośredniego wtykania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712458
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356084109
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij