Terminal przyłączeniowy do PCB - SPT 35/ 1-V-15,0 BK - 1712456

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 15 mm, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712456
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
GTIN 4055626289465
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,025 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij