Terminal przyłączeniowy do PCB - SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 4PABDWH-4 - 1712434

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 13,5 A, napięcie znamionowe: 320 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712434
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626285993
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij