Łącznik płytek drukowanych - ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 AU - 1712429

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze płytek drukowanych, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 9, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: złoty, montaż: Technika bezpośredniego wtykania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Proste łączenie komponentów
  • Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712429
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356084116
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij