Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FKCVR 2,5/ 2-ST BD:L,N SO - 1712237

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1712237
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626323817
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
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
Informacje z pierwszej ręki

Zamów newsletter Phoenix Contact.

Newsletter
Zamów newsletter
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij