Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBTP 2,5/ 4-ST CP1,4BD:A2 SO - 1711858

Na rysunku przedstawiono 4-biegunową wersję produktu

Złącze do PCB, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy
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
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1711858
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626264011
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij