Złącze sprężynowe do druku - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/WH/GN - 1711758

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 8 A, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: wielokolorowy. Nóżki lutowane z przodu, jeden rząd

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1711758
Jednostka opakowania 300 pcs
Sales key AACBAA -
Minimalne zamówienie 300 pcs
GTIN 4055626257334
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,582 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij