Łączniki wtykowe płytek drukowanych - SPC 16/ 5-ST-10,16 - 1711297

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 76 A, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: Srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1711297
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABECA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 562 (C_1_2013)
GTIN 4046356081078
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 41,000 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij