Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTB 2,5/ 6-ST GY - 1710752

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 5 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710752
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626269993
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij