Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBTP 2,5/ 2-ST CP1,2BDL3SO - 1710712

Brak zdjęcia

Rysunek przedstawia wariant 4-biegunowy

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710712
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626171166
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij