Obudowy przepustów - IMCV 1,5/ 4-G-3,81 RD - 1710637

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm², liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: czerwona, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710637
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAAEDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626195834
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,559 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world