Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

Rysunek przedstawia wersję podstawową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 13,5 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Montaż przewlekany THR, kolor: czarny. Produkt ten może być lutowany łącznie z elementami SMD w piecu rozpływowym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710619
Jednostka opakowania 140 pcs
Minimalne zamówienie 140 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626166247
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij