Obudowy przepustów - MC 0,5/ 5-G-2,5 BK - 1710613

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 2,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lut

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710613
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626168708
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij