Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP3 - 1710501

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: zielono-turkusowy, powierzchnia styku: cynowy, Dodatkowe gniazdo zaciskane żeńskie z informacjami o zalecanym prądzie [A] i średnicy przewodu [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = styki taśmowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Niedrogi zacisk do wstępnie konfekcjonowanych przewodów podłączanych w dużych ilościach
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710501
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626157337
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij