Terminal przyłączeniowy do PCB - ZFKDSA 2,5-5,08-15 - 1710484

Rysunek przedstawia 10-biegunową wersję standardową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710484
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AAACBA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626156378
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 18,480 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world