Łączniki wtykowe płytek drukowanych - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710473

Rysunek przedstawia wariant 6-biegunowy

, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): , prąd znamionowy (Ex): , napięcie znamionowe (Ex): , liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 5,08 mm, : , kolor: zielony, powierzchnia styku:rodzaj przyłącza złoty, montaż: ,

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710473
Jednostka opakowania 140 pcs
Minimalne zamówienie 140 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626157054
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij