Łączniki wtykowe płytek drukowanych - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710444

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 15, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Automatyczne zatrzaśnięcie i intuicyjne zwolnienie dzięki dźwigni obsługi „Lock and Release” w innym kolorze
  • Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710444
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626175348
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij