Terminal przyłączeniowy do PCB - MKKDS 1/ 2-3,81GYBD:E-,E+,-,+ - 1710336

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, montaż: Lut, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710336
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626203386
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij