Blok złączy do druku - MKDSP 10N/ 2-10,16 BU - 1710325

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 10,16 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kolor: niebieski. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!
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
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710325
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626146027
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij