Terminal przyłączeniowy do PCB - SMKDS 1/ 2-3,5 GY7035 PIN2,0 - 1710208

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 35 °, kolor: jasnoszary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Najmniejsze wymiary dla danego przekroju przewodu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710208
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626139326
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij