Terminal przyłączeniowy do PCB - MKKDSN 1,5/14-5,08 TSH1LBD485+ - 1710132

Brak zdjęcia

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 13,5 A, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710132
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626142135
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,029 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij