Łączniki wtykowe płytek drukowanych - CCV 2,5/ 2-GF-5,08 AU P26THR - 1710079

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710079
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626129785
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij