Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/12-STF-3,5 AU - 1710078

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, prąd znamionowy (Ex): 8 A, napięcie znamionowe (Ex): 160 V, liczba biegunów: 12, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: złoty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710078
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356073028
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij