Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDSV 5/ 2-6,35 - 1710056

Rysunek przedstawia wersję 5-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe: 630 V, wymiar rastra: 6,35 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kolor: zielony. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!
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
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Czopy chroniące przed obróceniem pomagają w pozycjonowaniu na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710056
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 443 (C-1-2013)
GTIN 4017918241537
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij