Obudowy przepustów - IPC 5/ 5-G-7,62 BK - 1710040

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Odwrócona podstawa z konektorami żeńskimi do zabezpieczonych przed dotykiem wyjść urządzeń lub połączeń pomiędzy płytkami
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710040
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626129914
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij