Obudowy przepustów - GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 BK AU - 1710025

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lut

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Części montowane w rastrze szeregowo ułatwiają wyposażanie płytek drukowanych przy niewielkiej ilości miejsca
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Większe wymiary rastra do podwyższonych wymagań w związku z napięciem
  • Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710025
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626139609
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij