Terminal przyłączeniowy do PCB - MK3DSH 3/ 9-5,08-EX GY7035 BD1 - 1710023

Na rysunku przedstawiono wersję 2-biegunową produktu

Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 320 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: jasnoszary
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
  • Spełnia podwyższone wymogi bezpieczeństwa dla obszarów zagrożonych wybuchem — rodzaj ochrony przed zapłonem „Ex e” wg IEC 60079-7
  • Wysoka konstrukcja pozwala na podłączanie przewodów przy zalewanych płytkach drukowanych
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710023
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356074643
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,029 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij