Łączniki wtykowe płytek drukowanych - CCV 2,5/ 2-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710018

Rysunek przedstawia wariant 6-biegunowy

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: złoty, montaż: Montaż przewlekany THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710018
Jednostka opakowania 140 pcs
Minimalne zamówienie 140 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626128580
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij