Terminal przyłączeniowy do PCB - MKDSV 5/ 2-7,62 BK - 1710017

Terminal przyłączeniowy do PCB, napięcie znamionowe: 630 V, wymiar rastra: 7,62 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kolor: czarny
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
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Czopy chroniące przed obróceniem pomagają w pozycjonowaniu na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710017
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626128450
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij