ZFK3DSA 1,5-5,08-24 - 1710001

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Terminal przyłączeniowy do PCB, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 24, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1710001
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626129648
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij